PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2
-
Csatolórelé
2981842
Biztonsági csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 3 záró- és 3 nyitóérintkező, szélesség: 22,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Csatolórelé |
Termékcsalád | PSRclassic |
Alkalmazás | Biztonságosan kikapcsolható |
High Demand (magas követelmények) | |
Low Demand (alacsony követelmények) | |
Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Idők | |
Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 6,11 W (UB = 26,4 V DC, US = 24 V, IS = 45 mA, n = 1, IL² = 48 A², RKontakt = 0,1 esetén) |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / alapszigetelés (biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV a bemeneti áramkör és az engedélyező áramkörök között.) |
Tápellátás | |
Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC |
Általános adatok | |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,08 W |
Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 45 mA |
Bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC |
Bekapcsolási áram | típ. 350 mA DC (Δt < 1 µs Us esetén) |
típ. 350 mA AC (Δt = 2 ms Us esetén) | |
Tipikus behúzási idő Us esetén | típ. 15 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
Tipikus visszaejtési idő | típ. 15 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
Üzembe való visszaállási idő | < 500 ms |
Maximum kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
Érintkező kivitele | 3 engedélyező áramkör |
3 visszajelző áramág | |
Érintkező anyaga | AgSnO2 |
Maximális kapcsolófeszültség | 230 V AC/DC (Terhelési görbe figyelembe vétele) |
Minimális kapcsolófeszültség | 5 V AC/DC |
Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező) |
6 A (Nyitóérintkező) | |
Maximális bekapcsolási áram | 8 A |
Minimális bekapcsolási áram | 10 mA |
Négyz. Összegáram | 48 A2 |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | A további értékeket lásd a terhelési görbén |
Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 48 W (Záróérintkező, 24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (Záróérintkező, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
36 W (Záróérintkező, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (Záróérintkező, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (Záróérintkező, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG (Záróérintkező) |
4 A gL/gG (Záróérintkező, alacsony működtetésigényű alkalmazásokhoz) | |
6 A gL/gG (Nyitóérintkező) |
Csatlakozástechnika | |
dugaszolható | van |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 114,5 mm |
Mélység | 112 mm |
Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
Készülékház anyaga | PA |
Biztonságtechnikai adatok | |
Stop-kategória | 0 |
Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
Kategória | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Biztonságtechnikai adatok | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Alkalmazási magasság | max. 2000 m (NN felett) |
Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Ütésállóság | 15g (Rázkódásos terhelés esetén 2 ms időtartamú érintkező-reakciók lehetségesek.) |
Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Rezgésterhelés esetén max. 1 ms időtartamú érintkező-reakciók lehetségesek.) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
Cikkszám | 2981842 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNA162 |
Termékkulcs | DNA162 |
GTIN | 4046356138611 |
Tömeg/db (csomagolással) | 153 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 153 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
SCIP | fea6b4af-8451-4859-8e52-22898f8b4115 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat. 1/PL c-ig, IEC 62061 szabvány szerinti SIL 1-ig
Biztonságos visszaolvasás az EN 50205 szabványnak megfelelően kényszervezetett jelzőérintkezőn keresztül
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
1 vagy 2 csatornás vezérlés
3 engedélyező áramág, 3 visszajelző áramág
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51