Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Csatolórelé
2986957

Biztonsági csatolórelé SIL 3 magas és alacsony követelményű alkalmazásokhoz, a digitális kimeneti jeleket csatolja a perifériához, 2 engedélyező áramág, 1 jelzőérintkező, a Safe State Off alkalmazásokhoz való modul, beépített tesztimpulzus-szűrő, szélesség: 17,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

17,5 mm szélességű keskeny ház
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
2 engedélyező áramkör
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából