PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Csatolórelé
2986588

Biztonsági csatolórelé SIL 2 magas és alacsony követelményű alkalmazásokhoz, digitális kimenő jeleket csatol a perifériához, 2 engedélyező áramág, 1 jelzőérintkező, modul Safe-State-Off alkalmazásokhoz, integrált tesztimpulzus-szűrő, szélesség: 17,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

17,5 mm szélességű keskeny ház
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
2 engedélyező áramkör
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából