Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Csatolórelé
2981981

Biztonsági csatolórelé SIL 3 High- és Low Demand alkalmazásokhoz, a digitális kimenőjeleket csatolja a perifériához, egy engedélyező áramág, egy jelzőérintkező, a Safe State Off alkalmazásokhoz való modul, tesztimpulzus-szűrő, biztosító, dugaszolható direkt rugós csatlakozás, szélesség 17,5 mm

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

17,5 mm szélességű keskeny ház
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Beépített, cserélhető biztosíték az engedélyező áramkörben
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
1 engedélyező áramkör
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából