PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 - Csatolórelé
2981952

Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 5 záró- és 1 nyitóérintkező, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 22,5 mm

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat. 1/PL c-ig, IEC 62061 szabvány szerinti SIL 1-ig
Biztonságos visszaolvasás az EN 50205 szabványnak megfelelően kényszervezetett jelzőérintkezőn keresztül
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
1 vagy 2 csatornás vezérlés
5 engedélyező áramkör, 1 visszajelző áramkör