PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2
-
Csatolórelé
2981402
Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 5 záró- és 2 nyitóérintkező, 1 csatornás, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 22,5 mm
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Csatolórelé |
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Biztonságosan kikapcsolható |
| High Demand (magas követelmények) | |
| Low Demand (alacsony követelmények) | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | típ. 20 ms (A1-en keresztüli vezérlésnél, Us mellett) |
| Tipikus visszaejtési idő | 20 ms (A1-en keresztüli vezérlésnél, Us mellett) |
| Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
| Üzembe való visszaállási idő | < 500 ms |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 8,8 W (UB = 132 V DC, US = 120 V, IS = 11 mA, n = 1, IL² = 72 A², RKontakt = 0,1 esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| 250 V | |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés (4 kV-os biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés az A1/A2, 13/14, 23/24, 33/34 ... 43/44, 53/54, 61/62, 71/72 kapcsok között) |
| Tápellátás | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 11 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,32 W |
| Bekapcsolási áram | típ. 600 mA (Δt = 200 µs Us esetén) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
| Kimenetek száma | 5 |
| Érintkező kivitele | 5 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | max. 6 A |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (AC15, 250 V) |
| 3 A (DC13, 24 V) | |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 4 A (AC15, 250 V) |
| 4 A (DC13, 24 V) | |
| Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező) |
| 3 A (Nyitóérintkező) | |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | 107 kapcsolási ütem |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (Záróérintkező, 24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (Záróérintkező, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (Záróérintkező, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (Záróérintkező, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (Záróérintkező, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 W (Záróérintkező, 250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 42 W (Záróérintkező, 24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (Záróérintkező, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Záróérintkező, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Záróérintkező, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Záróérintkező, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gK NEOZED (Nyitóérintkező) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Záróérintkező, Low-Demand) | |
| 10 A gL/gK NEOZED (Záróérintkező) | |
| Relé: Visszajelző áramágak (61/62, 71/72) | |
| Kimenetek száma | 2 |
| Érintkező kivitele | 2 visszajelző áramág |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (DC13, 24 V) |
| 3 A (AC15, 250 V) | |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 4 A (DC13, 24 V) |
| 4 A (AC15, 250 V) | |
| Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező) |
| 3 A (Nyitóérintkező) | |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (lásd Derating) |
| Mechanikus élettartam | 107 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gK NEOZED (Záróérintkező) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Nyitóérintkező, alacsony követelmények) | |
| 10 A gL/gK NEOZED (Záróérintkező) | |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 114,5 mm |
| Mélység | 99 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Kategória | 1 |
| Performance Level (PL) | c |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g (Rázkódásos terhelés esetén 2 ms időtartamú érintkező-reakciók lehetségesek.) |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Rezgésterhelés esetén max. 1 ms időtartamú érintkező-reakciók lehetségesek.) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2981402 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA162 |
| Termékkulcs | DNA162 |
| GTIN | 4017918944179 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 177,03 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 150,18 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 581de417-8684-461b-ba17-b89ee96108ac |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A következő kategóriákig alkalmas: 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Biztonságos visszaolvasás az EN 50205 szabványnak megfelelően kényszervezetett jelzőérintkezőn keresztül
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
1 vagy 2 csatornás vezérlés
5 engedélyező áramág, 2 visszajelző áramág
120 V-os változat
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51