PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC - Csatolórelé
2700398

Csatolórelék SIL 3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, 1 engedélyező áramút, 1 digitális jelzőkimenet, Safe-State-Off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, fix csavaros kapocs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Class I, Zone 2 alkalmazásokhoz engedélyezett
Keskeny készülékház: szélessége csupán 6,8 mm
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
1 engedélyező áramút, 1 digitális jelzőkimenet
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából
Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén
Önellenőrzés a készüléken belüli reteszeléssel
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben