PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC - Csatolórelé
2702663

Csatolórelék SIL3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, 1 engedélyező áramút, 1 visszajelző áramút, Safe-State-Off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, fix csavaros kapocs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű igazoló teszt az IEC 61508 szerint
High és Low Demand (magas és alacsony igényű) alkalmazásokhoz, alkalmas az IEC 61508, IEC 61511 és EN 50156 szabványok szerinti SIL 3 kategóriáig
Keskeny készülékház: szélessége csupán 6,8 mm
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
1 engedélyező áramút, 1 diagnosztikai áramút
Beépített DCS tesztimpulzus-szűrő
Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén