PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC
-
Csatolórelé
1017062
Csatolórelé SIL 3 F&G alkalmazások galvanikus leválasztására és teljesítményének illesztésére, Low Demand, terhelésdiagnosztika KI és BE állapotban vezetékszakadásra és zárlatra, 1 engedélyező áramkör, tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható csavaros kapocs, szélesség 17,5 mm
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Biztonságos bekapcsolás |
| Low Demand (alacsony követelmények) | |
| Ex | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | típ. 100 ms (A1-A2-n keresztüli vezérlésnél) |
| Tipikus visszaejtési idő | típ. 30 ms (A1-A2-n keresztüli vezérlésnél) |
| Üzembe való visszaállási idő | 1 s (A1-A2-n keresztüli vezérlésnél) |
| 3 s (A diagnosztika készenléti ideje az UD csatlakoztatása után) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,8 W (UB = 26,4 V DC, UBD = 26,4 V DC, IL = 3 A esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Alapszigetelés 4 kV az összes áramút és a készülékház között |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés az (A1/A2, 24V/0V, 21/22 és TP1/TP2/TP3) áramkör és az engedélyező áramkör között (L, L´, LO, LO´, NI, NI´, N,N´) | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 75 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 2 W (US/UD esetén; bekapcsolt állapot) |
| Bekapcsolási áram | max. 100 mA |
| Szűrési idő | 2 ms (az A1-A2 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| max. 2 ms (az A1-A2 kapcson; az alacsony tesztimpulzus szélessége) | |
| ≥ 100 ms (az A1-A2 kapcson; az alacsony tesztimpulzus sűrűsége) | |
| max. 17 ms (az A1-A2 kapcson; a magas tesztimpulzus szélessége) | |
| ≥ 800 ms (az A1-A2 kapcson; a magas tesztimpulzus szélessége) | |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 36 V-os szuppresszordióda |
| Polaritásvédelem | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | 24V/0V |
| Diagnosztika tápfeszültség, UD | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Bemeneti áram az UD-n | 35 mA (UD = 24 V esetén) |
| 45 mA (UD = 19 V esetén) | |
| 25 mA (UD = 30 V esetén) | |
| Bekapcsolási áram UD esetén | 1,5 A (Δt < 10 µs) |
| Teljesítményfelvétel UD mellett | típ. 0,9 W (UD esetén; kikapcsolt állapot) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 33 V-os szuppresszordióda |
| Polaritásvédelem | |
| Digitális: Tesztpontok ellenállósági teszthez (T1, T2, T3) | |
| Bemenetek száma | 3 |
| Bekapcsolási áram | típ. 200 mA |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 36 V-os szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | típ. 20 mA (Bemenet TP1) |
| típ. 20 mA (Bemenet TP2) | |
| típ. 30 mA (Bemenet TP3) | |
| Relé: Engedélyező áramkör (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
| A kimenet leírása | biztonsági záróérintkezők |
| Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 1 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgNI, füstaranyozott, Ag-ötvözet |
| Kapcsolófeszültség | min. 16 V AC/DC |
| max. 250 V AC | |
| max. 125 V DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 1 W |
| Bekapcsolási áram | min. 50 mA |
| max. 5 A (Δt 1 s) | |
| Tartós határáram | 3 A (A csökkenést (derating), a terhelés típusát és a terhelőfeszültséget figyelembe kell venni) |
| Négyz. Összegáram | 9 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | kb. 5x 107 kapcsolási ütem |
| Relé: Jelzőáramkör (21/22) | |
| A kimenet leírása | nem biztonsági célú nyitóérintkező |
| Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül, potenciálmentes) |
| Érintkező kivitele | 1 jelzőáramkör |
| Kapcsolható áram | max. 100 mA |
| Bekapcsolási áram | ≤ 800 mA (Δt 100 ms) |
| Rövidzárlat-védelem | nem |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Állapotjelzés | 1 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (sárga) |
| Hibajelzés | 1 x LED (piros) |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 112,2 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | Frianyl A63 RV0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Hivatkozás IEC 61508) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 65 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g, 11 ms |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 79 kPa ... 106 kPa |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 79 kPa ... 106 kPa |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | DEMKO 19 ATEX 2240X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx ULD 19.0023X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Tanúsítvány | E140324 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Tanúsítvány | E360692 |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Környezeti szimulációs teszt | |
| Jelölések | G3 |
| Tanúsítvány | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2022122304115696 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1017062 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA182 |
| Termékkulcs | DNA182 |
| GTIN | 4055626499444 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 252,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 251,5 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 69729e12-0d5b-42b2-a386-af7bde6fb23b |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Földszivárgás-monitoring
Low Demand (alacsony igényű) alkalmazásokhoz, alkalmas az IEC 61508, IEC 61511 és EN 50156 szabványok szerinti SIL 3 kategóriáig
Konfigurálható kikapcsolt és bekapcsolt helyzeti diagnosztika
Aktív hibavisszajelzés az A1-en keresztül a DO felé
Beépített DCS tesztimpulzus-szűrő
1 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51