PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
-
Csatolórelé
2904665
Csatolórelé SIL 3 Low Demand alkalmazásokhoz, digitális kimenőjeleket csatol a perifériához, 1 engedélyező áramág, F&G alkalmazásokhoz való egység, beépített tesztimpulzus-szűrő, szélesség 17,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Biztonságos bekapcsolás |
| Low Demand (alacsony követelmények) | |
| Ex | |
| Beépítési hely | IP 54 |
| Vezérlés | 1 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | 30 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | 30 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Üzembe való visszaállási idő | 1 s |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,56 W |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 6 kV / biztonsági leválasztás (védőimpedencia által) |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 (A1'/A2') |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 65 mA |
| Bekapcsolási áram | ≤ 200 mA |
| Szűrési idő | < 2 ms (Tesztimpulzus szélessége) |
| ≥ 100 ms (Tesztimpulzus sűrűsége) | |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem; Szuppresszordióda |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | 24V/A2 |
| Diagnosztika tápfeszültség, UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Bemeneti áram az UD-n | típ. 15 mA (24V/A2; terhelés szerint M1 +100 mA) |
| Bekapcsolási áram UD esetén | 2,5 A (24V/A2; 10 µs) |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem; Szuppresszordióda |
| Digitális: Tesztpontok ellenállósági teszthez (T1, T2, T3) | |
| Bemenetek száma | 3 |
| Bekapcsolási áram | 200 mA (TP1, TP2 és TP3 bemenet) |
| Áramfelvétel | típ. 20 mA (Bemenet TP1) |
| típ. 18 mA (Bemenet TP2) | |
| típ. 35 mA (Bemenet TP3) | |
| Relé: Engedélyező áramkör (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
| A kimenet leírása | biztonsági záróérintkezők |
| Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 1 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgNI, füstaranyozott |
| Kapcsolófeszültség | min. 15 V AC/DC (diagnózis nélkül) |
| min. 20 V AC/DC (diagnózissal) | |
| max. 250 V AC | |
| max. 125 V DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 1,5 W |
| Bekapcsolási áram | min. 100 mA |
| max. 5 A | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | < 10 Ω (max. vonali ellenállás a LO és NI (vagy LO' és NI') közötti terhelés zárlatával) |
| Tartós határáram | 5 A |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Diagnózisküszöb | 20 Ω ... 18 kΩ (alsó/felső) |
| Mechanikus élettartam | kb. 5x 107 kapcsolási ütem |
| Jelzés: M1 | |
| A kimenet leírása | nem biztonsági célú |
| Kimenetek száma | 1 (digitális) |
| Feszültség | 23 V DC |
| Áram | max. 100 mA |
| Rövidzárlat-védelem | nem |
| Kimeneti biztosító | 150 mA fürge |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 1 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (sárga) |
| Hibajelzés | 1 x LED (piros) |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 117,4 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (a teljes SIL 15%-a) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 65 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 2g |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | UL 22 ATEX 2912X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx UL 22.0037X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Tanúsítvány | E140324 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Tanúsítvány | E360692 |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Környezeti szimulációs teszt | |
| Jelölések | G3 |
| Tanúsítvány | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2022122304115695 |
| DNV | |
| Jelölések | C, EMC2 |
| Tanúsítvány | 11253-14 HH |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2904665 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA182 |
| Termékkulcs | DNA182 |
| GTIN | 4046356919920 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 221,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 212,4 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | e290d4ea-d549-4e8a-a18e-568b46b2bf05 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
2-es zónában történő felszerelés engedélyezett
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51