PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SC
   - 
  Csatolórelé
    
      2700577
      
      
    
  
      Csatolórelé SIL 3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, 1 engedélyező áramút, 1 visszajelző áramút, 1 digitális jelzőkimenet, Safe-State-Off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, TBUS csatlakozás, dugaszolható csavaros kapocs
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
        EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
        Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
        Class I, Zone 2 alkalmazásokhoz engedélyezett
        Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
        Engedélyező áramút igény szerint belső olvadó biztosítóval védve
        Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
        1 engedélyező áramút, 1 digitális jelzőkimenet, 1 diagnosztikai áramút
        Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából
        Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén