SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD - Csatlakozófedél
1197636

Csatlakozófedél, alkalmazás: Szenzor/aktor doboz, csatlakozási mód: M8 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 10, pólusszám: 3, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 15 m, árnyékolás: nincs

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben