SACC-M 8MS-3PCON
-
Dugaszolható csatlakozó
1506752
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 3-pólusú, Csatlakozó egyenes M8, kódolás: A, Piercecon®-gyorscsatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 3 mm ... 5 mm
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Érzékelő fajtája | Univerzális |
| Pólusszám | 3 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12 mm |
| Magasság | 12 mm |
| Hossz | 35,4 mm |
| Anyacsavar kulcsmérete | 11 mm |
| Külső méretek | |
| Külső átmérő | 3 mm ... 5 mm |
| Ház | |
| Ház átmérője | 12 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | PA 6.6 |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Tömszelence anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Piercecon®-gyorscsatlakozás |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,38 mm² (hajlékony) |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 22 ... 26 (hajlékony) |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm (Szorítóanya toldóhüvellyel) |
| 0,8 Nm (Dugaszbetét toldóhüvellyel) | |
| 0,2 Nm (M8 recés csavar) | |
| Csatlakozókiosztás | |
| Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 = BN |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Csatlakozó |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M8 |
| Kódolás | A |
| Jeltípus/-kategória | Univerzális |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP68 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| M8 | |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
| Cikkszám | 1506752 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF2BGA |
| Termékkulcs | AF2BGA |
| GTIN | 4017918892678 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 16,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 16,1 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Piercecon®-csatlakozás: maximális érintkezési sűrűség a konfekcionálható csatlakozóban
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51