SACC-M 8MR-3CON-M CX
-
Dugaszolható csatlakozó
1408422
Dugaszolható csatlakozó, 3-pólusú, Csatlakozó derékszögű M8, kódolás: A, Forrasztható csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 3,5 mm ... 5 mm
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Szerelési útmutató | A pólusábra 90°-os raszterben elfordítható a kábelelvezetéshez |
Terméktípus | Kerek csatlakozó (kábel oldali) |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Kábelleágazás | derékszögű |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 3,5 mm ... 5 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | PBT |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA |
Tömszelence anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Forrasztható csatlakozás |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 28 ... 22 |
Az egyes erek csupaszolási hossza | 3 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm (M8 recés csavar) |
Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 60 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Csatlakozó |
Fej kábelleágazás | derékszögű |
Fej menetfajta | M8 |
Kódolás | A |
Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 3 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C |
M8 | |
Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
Cikkszám | 1408422 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | AF2BIA |
Termékkulcs | AF2BIA |
GTIN | 4046356808446 |
Tömeg/db (csomagolással) | 14,19 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14,19 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121413 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51