ES-C1F-C-CO1 - Dugaszolható csatlakozó
1231074

Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPP, szín: piros/fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, min. kábelátmérő: 5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek