EAC-RoHS
Engedély azonosítója: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40047709| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Csatlakozóaljzat, fényjelzéssel, J típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: SEV 1011, Országjelölés: Svájc
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||