EO-I/UT/GN
-
Csatlakozóaljzat
0804088
Csatlakozóaljzat, Kína és más országok számára, I típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: zöld, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 10 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: GB 2099.1 és GB 1002, Országjelölés: Kína
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A megadott névleges áram nem érvényes a biztosítós változatokra. Ezeknél a behelyezett biztosító határozza meg az áramot. |
| Országazonosító | Kína |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Idomszer | A3 |
| B3 | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Névleges áram | 10 A |
| Névleges feszültség | 250 V AC (50 Hz) |
| Állapotjelzés | nincs |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 58,9 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 60 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 67,5 mm |
| Furatlyuk átmérője | 4,4 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag | PA |
| Érintkező anyaga | CuZn38 |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Csatlakozó típus: | I típusú csatlakozóprofil |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -45 °C ... 70 °C (maximális üzemi hőmérséklet-tartomány, beleértve a saját melegedést, lásd a derating görbét) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -45 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | GB 2099.1 és GB 1002 |
| Szerelési mód | kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül |
| Cikkszám | 0804088 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE7619 |
| Termékkulcs | BE7619 |
| GTIN | 4055626226231 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 76,18 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 65,5 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
UC-TMF 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Jelölőcsík lapos 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adapterlap 0804522
-
SI-M1A - Beépítő keret 1404493
-
SI-M1B - Beépítő keret 1404494
-
SI-M1A-GL - Beépítő keret 1407592
-
SI-M1B-GL - Beépítő keret 1407593
-
SI-M1A-ML - Beépítő keret 1407588
-
SI-M1B-ML - Beépítő keret 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Beépítő keret 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Beépítő keret 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51