EO-G/PT/SH/LED/GN - Csatlakozóaljzat
0804066

Csatlakozóaljzat, kiterjesztett érintésvédelemmel / shutter, világító kijelző, G típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 13 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: BS 1363-2, Országjelölés: Nagy-Britannia

Termékrészletek









Kompatibilis termékek