EO-CF/UT/F - Csatlakozóaljzat
0804034

Csatlakozóaljzat, 5 x 20 mm, 6,3 A biztosítóval, CF típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 6 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Országjelölés: Németország

Termékrészletek









Kompatibilis termékek