UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R - Kifejtőmodul
2905197

VARIOFACE-modul kifejezetten a Honeywell Experion C300 16 csatornás analóg bemeneti kártyákhoz. 1-16 csatornák differenciális bemenetekkel.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Ezek a VARIOFACE modulok a mindenkori homlokadapterekkel kombinálva alkalmazhatók
UM-PRO készülékház
Kalapsínre szerelhető, földelő lábbal
Biztosíték LED-kijelzője hibás
Árnyékolócsatlakozás, csatornánként
Engedélyezés csatornánként, vizsgálati pontokkal
Csatornánként dugaszolható 500 mA biztosíték