UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R - Kifejtőmodul
2905868

16 csatornás VARIOFACE modul kifejezetten a Honeywell Experion C300 IOTA-hoz (magas feszültség, digitális): CX-TDI110 & CX-TDI120.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Ezek a VARIOFACE modulok a mindenkori homlokadapterekkel kombinálva alkalmazhatók
UM-PRO készülékház
A szekrény jobb oldalára történő felszereléshez tervezve
Kalapsínre szerelés
Biztosíték LED-kijelzője hibás
Engedélyezés csatornánként, vizsgálati pontokkal
Csatornánként dugaszolható 800 mA biztosíték
A szállítási terjedelem 16 x 5.08 mm-es átváltóvezetékeket is tartalmaz az opcionális, csatornánkénti konfigurációhoz biztosíték kapcsolóként