UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
-
Aktívmodul
2906912
A 16 csatornás VARIOFACE modul növeli a Honeywell Experion LX Digital Input IOTA alkalmazási lehetőségeit digitális bemeneti jelek támogatásával (240 V AC), Experion LX rendszerekkel (24 V DC)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| A csatornák száma | 16 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Felszerelve | igen |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Támogatott vezérlő HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Megfelelő I/O kártya | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| Bemeneti feszültség UN | 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,1 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 3 mA |
| Jellemző mválaszidő | 7 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 15 ms |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda; Szabadonfutó dióda |
| Állapotjelző/csatorna | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező (kétszeres érintkező) |
| Érintkező anyaga | AgNi, 5 µm kemény aranyozással |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Minimális kapcsolófeszültség | 100 mV |
| Tartós határáram | 50 mA |
| Kapcsolóáram minimum | 1 mA |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | D-SUB dugasz |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 37 |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 184 mm |
| Magasság | 142,3 mm |
| Mélység | 65,2 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | < 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | < 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | < 90 % |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2906912 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK2B92 |
| Termékkulcs | DK2B92 |
| GTIN | 4055626163482 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 630 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 600 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | ea43215e-a9e6-450a-8cf6-aa0291dfe7ee |
Kompatibilis termékek
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kábel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kábel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kábel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kábel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kábel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kábel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kábel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kábel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kábel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kábel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kábel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kábel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kábel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kábel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kábel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kábel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kábel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kábel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kábel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kábel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kábel 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Egyes relé 2961134
Az Ön előnyei
UM-PRO készülékház
Kalapsínre szerelhető, földelő lábbal
A jelerősség csatornánkénti kijelzése (LED)
Lehetővé teszi a 240 V-os terepi készülékek és a 24 V-os vezérlők közötti leválasztást
Csatornánkénti dugaszolható záró relé
A szekrény jobb oldalára történő felszereléshez tervezve
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51