UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
   - 
  Aktívmodul
    
      2900890
      
      
    
  
      VARIOFACE kimeneti modul, 8 miniatűr relével, egyenként 1 váltóérintkező rögzíthető kézi működtetéssel, dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul | 
| A csatornák száma | 8 | 
| Üzemmód | 100 % ED | 
| Mechanikus élettartam | 5x 106 ciklus | 
| Felszerelve | igen | 
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Túlfeszültség-kategória | III | 
| Szennyeződési fok | 2 | 
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC | 
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV (Alapszigetelés a kimeneti érintkező áramutak között) | 
| 6 kV (Biztonsági leválasztás és megerősített szigetelés a bemeneti áramkör és a kimeneti érintkező áramutak között) | |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Megfelelő I/O kártya | QY82P | 
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC L | |
| Megfelelő I/O kártya | LY41PT1P | 
| LY42PT1P | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC | 
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 | 
| Bemeneti feszültségtartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC | 
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 18 mA | 
| Jellemző mválaszidő | 9 ms | 
| Tipikus visszaejtési idő | 6 ms | 
| Védőkapcsolás | Damperdióda (a relébe integrálva) | 
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld | 
| Állapotjelző/csatorna | sárga LED (a relébe integrálva) | 
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező | 
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus | 
| Érintkező anyaga | AgNi | 
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC | 
| Minimális kapcsolófeszültség | 12 V AC/DC | 
| Tartós határáram | 5 A | 
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA | 
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 120 W (24 V DC) | 
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv | 
| Csatlakozások száma | 1 | 
| Pólusszám | 14 | 
| Raszterméret | 2,54 mm | 
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás | 
| Csupaszolási hossz | 8 mm | 
| Csavarmenet | M3 | 
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 | 
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás | 
| Csupaszolási hossz | 8 mm | 
| Csavarmenet | M3 | 
| Csatlakozások száma | 4 | 
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 | 
| Állapotjelzéssel | igen | 
| Szélesség | 92 mm | 
| Magasság | 112 mm | 
| Mélység | 60,5 mm | 
| Szín | zöld (RAL 6021) | 
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 | 
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C | 
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C | 
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | EN 61010-2-201 | 
| IEC 60664 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés | 
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak | 
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen | 
| Üzemeltetési tudnivalók | Figyelembe kell venni az alkalmazott relék maximális kapcsolási teljesítményét | 
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos csatornák nem kapcsolhatók vegyesen SELV / PELV rendszerekre és érintésveszélyes feszültségekre. | 
| Üzemeltetési tudnivalók | A kimenetek különböző fázisvezetők kapcsolására nem alkalmasak. A szomszédos kimeneteken alkalmazott kapcsolófeszültségek összege nem haladhatja meg a méretezési szigetelési feszültség értékét | 
| Üzemeltetési tudnivalók | Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szomszédos (a kalapsín irányában) modulok felé elhelyezett szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. elválasztólapokkal) lehet megvalósítani. | 
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. | 
| Cikkszám | 2900890 | 
| Csomagolási egység | 1 Darab | 
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab | 
| Értékesítési kulcs | DK2191 | 
| Termékkulcs | DK2191 | 
| GTIN | 4046356545099 | 
| Tömeg/db (csomagolással) | 368 g | 
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 250,8 g | 
| Vámtarifaszám | 85369010 | 
| Származási ország | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | 
| SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 | 
Az Ön előnyei
Csupán 92 mm-es (8 csatorna) vagy 285 mm-es (32 csatorna) beépítési szélességek
        Dugaszolható miniatűr relék egy-egy váltóérintkezővel és rögzíthető kézi működtetéssel
        Tápfeszültség-kijelző (LED)
        LED-es állapotjelző és szabadonfutó dióda minden jelágban (a relébe beépítve)
        PHOENIX CONTACT Kft.
        
        H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51