UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
-
Kimeneti modul
2900174
8 csatornás digitális kimeneti modul csavaros csatlakozással és redundáns feszültség-betáplálással. A Yokogawa SDV 531 és SDV 531L kártyákkal használható.
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| Pólusszám | 50 |
| A csatornák száma | 8 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 24 V DC ±5 % |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 100 mA |
| Feszültségbetáplálás max. összegárama | 6,3 AT (F17, F18) dugaszolható biztosító (5x20, 6,3 A), DIN 41662 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Megfelelő I/O kártya | SDV531 |
| SDV531L | |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 50 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | dugaszolható |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 6 |
| Állapotjelzés | LED zöld (táplálás), LED sárga (csatorna) |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 161,8 mm |
| Magasság | 111,8 mm |
| Mélység | 93 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | < 2000 m |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A modulon működő feszültségfelügyelet nem működik elékapcsolt HESILED beépített világító kijelzővel felszerelt biztosítós kapcsokkal. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2900174 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2A8N |
| Termékkulcs | DK2A8N |
| GTIN | 4046356484046 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 612 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 612 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 76cd7d2c-67fa-4b22-b8c0-e4b7803cab97 |
Kompatibilis termékek
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - Homlokadapter 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Homlokadapter 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Homlokadapter 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Homlokadapter 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Homlokadapter 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Homlokadapter 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Homlokadapter 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Homlokadapter 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Homlokadapter 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Homlokadapter 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Homlokadapter 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Homlokadapter 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Homlokadapter 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Homlokadapter 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Homlokadapter 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Homlokadapter 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Homlokadapter 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Homlokadapter 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Homlokadapter 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Homlokadapter 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Homlokadapter 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Homlokadapter 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Homlokadapter 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Homlokadapter 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Homlokadapter 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Homlokadapter 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Homlokadapter 2905002
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51