UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
-
Bemeneti modul
2319045
16 csatornás analóg bemeneti modul rugós csatlakozással és redundáns feszültség-betáplálással. A Yokogawa SAI 143 kártyával használható.
Termékrészletek
| A csatornák száma | 16 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 30 V DC |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Megfelelő I/O kártya | SAI143 |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 48 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 40 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 6 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Állapotjelzéssel | igen, biztosítókiesés esetén |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 250 mm |
| Magasság | 125,4 mm |
| Mélység | 97,9 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Magassági viszony | < 2000 m |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A modulon működő feszültségfelügyelet nem működik elékapcsolt HESILED beépített világító kijelzővel felszerelt biztosítós kapcsokkal. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2319045 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2A8N |
| Termékkulcs | DK2A8N |
| GTIN | 4046356340656 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 803,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 300 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 901712ba-32d1-4f6d-b8c4-4cc918352dda |
Kompatibilis termékek
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Homlokadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Homlokadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904653
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51