FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
-
Passzív modul
2314273
16 csatornás analóg modul csavaros csatlakozással és jelágankénti biztosítóval (5x20mm), valamint hibajelzéssel (LED). A feszültség betáplálások és az 40 pólusú rendszercsatlakozó redundáns kivitelezésűek. Alkalmas az AAI141 és AAI143 Yokogawa kártyához való használatra.
Termékrészletek
| A csatornák száma | 8 |
| 16 | |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Biztosító | 0,1 A 5x20 (lassú) (F1 ... F16) |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 0,1 A |
| Áram (Feszültség-betáplálás P1+, P2+) | ≤ 2 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Megfelelő I/O kártya | AAI141 |
| AAI143 | |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA STARDOM | |
| Megfelelő I/O kártya | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI135 | |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 40 |
| Megjegyzés | Használható rendszerkábel: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Pólusszám | 48 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| 3. csatlakozás (HART dugasz) | |
| Csatlakozási mód | HART dugasz |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 26 |
| Raszterméret | 1,27 mm |
| 4. csatlakozó (tápellátás) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5 mm |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Állapotjelzéssel | igen, biztosítókiesés esetén |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 215,5 mm |
| Magasság | 125,4 mm |
| Mélység | 79,3 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≤ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2314273 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK218N |
| Termékkulcs | DK218N |
| GTIN | 4046356143790 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 753,73 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 749,8 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8dfe82e9-23d1-4667-b3e2-4bb332007b2c |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Homlokadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Homlokadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904653
Az Ön előnyei
AAI 141 és AAI 143 analóg egységekhez (az egységek 4 vezetős üzemmódú működése)
16 dugaszolható biztosíték (IEC 127-2, 5 x 20, 0,1 A) minden plusz táphoz és LED-es állapotjelzéshez
Redundáns feszültségbetáplálás (biztosíték: IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51