A KNX buszrendszerekhez való STEP POWER termékcsalád optimálisan illeszkedik a korszerű épületautomatizáláshoz. Ez az első olyan buszos tápegység, amely aktív KNX-szűrőáramkörrel rendelkezik. Ez dinamikusan alkalmazkodik a csatlakoztatott KNX-résztvevőkhöz, és így növeli a buszrendszer hatékonyságát. A többfunkciós színes kijelzőn egy pillantással látható minden lényeges KNX állapotinformáció, például az aktuális buszterhelés vagy a menüben diagnosztikai eszközként a múltbeli értékek. A széles bemeneti feszültségtartománynak köszönhetően - 85 V AC és 264 V AC, valamint 90 V DC és 275 V DC között - a KNX busz tápegység világszerte használható. A STEP POWER buszos tápegység kezelését a beépített nyomókaros csatlakozók teszik teljessé.
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
-
Busztápegység
1477019
Bemeneti oldalon szaggatott buszfeszültség-ellátás, STEP POWER, A direkt rugós csatlakozás karja, Kalapsínes és közvetlen szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 30 V DC / 640 mA
Termékrészletek
AC üzem | |
hálózatkialakítás | TN, TT, IT (PE) |
Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
230 V AC | |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | típ. 35 A (25 °C) |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | típ. 1,3 A2s |
Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 100 ms (100 V AC) |
típ. 100 ms (230 V AC) | |
Áramfelvétel | 0,41 A (100 V AC) |
0,22 A (240 V AC) | |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Bekapcsolási idő | típ. 2 s |
Készülék bemeneti biztosíték | 4 A belső (készülékvédelem), lomha |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 20 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
DC üzemeltetés | |
Bemeneti feszültségtartomány | 100 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
Tápfeszültség típusa | DC |
Áramfelvétel | 0,22 A (100 V DC) |
0,09 A (250 V DC) |
Hatásfok | > 86 % (120 V AC) |
> 86 % (230 V AC) | |
Névleges kimeneti feszültség | 30 V DC |
Névleges kimeneti áram (IN) | 640 mA () |
Rövidzárálló | igen |
Csökkenés (derating) | > 45 °C ... 70 °C (2 % / K) |
Csúcstényező | típ. 3,4 |
típ. 4,08 | |
Kimeneti teljesítmény (PN) | 19,2 W |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, 2 |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Visszatáplálás-állóság | 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | 35 V DC |
Hullámosság | típ. 100 mVSS |
Szabályozási eltérés | < 0,5 % (Statikus terhelésváltozás 10% ... 90%) |
< 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Felfutási idő | típ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 0,5 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 0,5 W (230 V AC) |
Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | 3 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 3 W (230 V AC) |
Beépített biztosítás | nem |
Névleges kimeneti feszültség | 30 V DC |
Névleges kimeneti áram (IN) | 640 mA () |
Rövidzárálló | igen |
Kimeneti teljesítmény (PN) | 19,2 W |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Visszatáplálás-állóság | 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | 35 V DC |
Hullámosság | típ. 100 mVSS |
Felfutási idő | típ. 100 ms |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED DC OK AUX |
Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
Szín | zöld |
A LED nem világít | < 24 V DC (Ki) |
LED világít (zölden), DC OK | > 24 V DC (világít) |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | DC kijelző OK BUS |
Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
Szín | piros, sárga, zöld (többszínű LED) |
LED világít (zölden), DC OK | 28 V DC UOUT 31 V DC (A LED zölden világít) |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | Bargraph kijelző |
Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
Szín | piros, sárga, zöld |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED-es hőmérséklet-kijelző |
Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
Szín | piros, zöld |
Fázisok száma | 1 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
3,75 kV AC (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | Busztápegység |
Termékcsalád | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1718000 h (25 °C) |
> 1052000 h (40 °C) | |
> 750000 h (50 °C) | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 87600 h |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 87600 h |
Cikk méretei | |
Szélesség | 54 mm |
Magasság | 90 mm |
Mélység | 61 mm |
Mélység (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | 55 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) |
Méretrajz |
|
Osztásegység | 3 TE (DIN 43880) |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
Szerelési mód | Kalapsínes és közvetlen szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, sorkapcsok, foglalat rögzítő) |
Tokozat anyaga | Műanyag |
Készülékház anyaga | PC |
Lábretesz anyaga | Polyamid |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -30 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -25 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (lecsapódás nélkül) |
Rázkódás (üzemi) | 18 ms, 30g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
Rezgés (üzemi) | < 15 Hz, amplitudó ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
IEC 60664-1 | III (≤ 2000 m) |
IEC 63044-3 | III (≤ 2000 m) |
Elektromos biztonság | |
Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Biztonságos leválasztás | |
Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61558-2-16 |
Elektromos biztonság | |
Szabványmegnevezés | Az otthonok és épületek elektromos rendszertechnikájára (ESHG) és az épületautomatizálási rendszerekre (GA) vonatkozó általános követelmények |
Szabványok / rendelkezések | IEC 63044-3 |
Mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények | |
Szabványmegnevezés | Mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 14543-3 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Áram-felharmonikusok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (A osztály) | |
Flicker | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Kimenet | aszimmetrikus 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | szimmetrikus 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) | |
Kimenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Feszültség | 230 V AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Feszültségletörés | 70 % |
A periódusok száma | 25 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 40 % |
A periódusok száma | 10 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 0 % |
A periódusok száma | 1 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
Cikkszám | 1477019 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPH13 |
Termékkulcs | CMPH13 |
GTIN | 4063151891213 |
Tömeg/db (csomagolással) | 250 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 207 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű elemzés a beépített színes kijelzőnek köszönhetően - minden vonatkozó KNX állapotinformáció egy pillantással áttekinthető
Az előzmények a menüben diagnosztikai értékként hívhatók elő
Egyedülálló dinamikus KNX fojtóáramkör a nagyobb hatékonyság érdekében
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Világszerte alkalmazható a széles AC és DC bemeneti tartománynak köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51