SACCEC-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1239910

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, D-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával