SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910X - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1239886

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 2-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 0,5 m, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával