SACC-DSI-FSD-4P-L180/12 FD SHX
   - 
  Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
    
      1238669
      
      
    
  
      Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 4-pólusú, árnyékolt, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, D-kódolás, Forrasztópeckek, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
        Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
        A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét
        A nagy átviteli biztonságért: opcionális árnyékoló bekötés a készülékházhoz árnyékoló érintkezővel