VL2 BPC 2000 EX - Box-PC
1054027

ATEX/IECEx megfelelőségű és UL listázott Valueline®-Industrie-Box-PC (BPC) ventilátor nélküli kivitelben, IP30 védettség és Intel® Celeron® N2930 processzor. Max. 8 GB RAM. HDD és SSD háttértárakkal is használható. Kártyahely egy darab PCI vagy PCIe kártyához áll rendelkezésre.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

ATEX/IECEx tanúsítvánnyal ellátva
Különböző méretű, könnyen kivehető forgó vagy félvezetős meghajtók
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
Box PC (BPC) kivitelként is konfigurálható
Energiahatékony négymagos Intel® Celeron® processzor
Box PC (BPC): IP30