VL BPC MINI - Box-PC
2700773

Széles hőmérséklet-tartományon alkalmazható Valueline® ipari box PC (BPC) IP20 védettséggel és energiatakarékos Intel® Atom™ processzorral. Akár 2 GB RAM, 1 GB és 32 GB közötti CompactFlash®(CF) kártya háttértárként és választható operációs rendszer.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Tartósínre, illetve falra szerelhető
Környezeti hőmérséklettartomány üzemelés közben -40 °C és 65 °C között
Csak a beágyazott operációs rendszerek támogatottak
IP20 degree of protection
Helytakarékos formátum
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
Ütés- és rezgésálló opciók zord éghajlathoz
Egyénileg konfigurálható