EPC 1502 - Edge Device
1185416

PLCnext Industrial Edge számítógép Intel® Celeron® N3350 processzorral. Ez a kis formatényezős Edge-készülék támogatja az IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ automatizálást, és ideális megoldást jelent protokoll-átalakítás, adatrögzítés és a felhőalapú számítástechnika számára.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Vizualizációk helyi kimenete DisplayPorton keresztül
Zökkenőmentes támogatás a PLCnext Engineer szoftverben az OT programozáshoz
PROFICLOUD kapcsolat
Csatlakozás a PLCnext Store áruházhoz, például a Node-RED, az InfluxDB vagy a Docker Portainer telepítéséhez
Számos protokollt támogat, például: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP stb.
Két független Ethernet interfész
Magasabb programozási nyelvek: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Konzisztens grafikus programozási interfészek