BL2 BPC 7000
-
Box-PC
1016240
IP20 védettségnek megfelelő doboz PC (PPC) nagy teljesítményű Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core processzorral 8 GB RAM memóriával, M.2 tömegtárolóval és opcionális vezeték nélküli konnektivitással
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Box-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Operációs rendszer | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Belső memória | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Adattároló | M.2 SSD, 128 GB |
| Hűtés | Teljesen tömített IP 20-as védettségű konvekciós ventilátor |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | kijelző nélkül |
| Képernyő felbontása | nem lényeges |
| Felhasználói szoftver | felhasználói szoftver nélkül |
| Visu+ |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorkimenet | 2 x kijelzőport |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Szélesség | 187 mm |
| Magasság | 147 mm |
| Mélység | 49 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | DIN EN 60068-2-6 |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-2-201 |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1016240 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBABA |
| Termékkulcs | DRBABA |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 430 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 030 g |
| Vámtarifaszám | 84715000 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-sz.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
Kompatibilis termékek
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404869
-
UTA 107/30 - Szerelőadapter 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Megjelenítő szoftver 1310994
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51