BL2 BPC 1500
-
Box-PC
1138374
Konfogurálható, IP30 védettségű ipari dobozos PC (BPC) ventilátor nélküli kivitelben
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Konfogurálható, IP30 védettségű ipari dobozos PC (BPC) ventilátor nélküli kivitelben
| Terméktípus | Box-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Belső memória | 2 GB LPDDR4 |
| Hűtés | passzív |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | nincs |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC ±20 % (CE-értékelés) |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC (Üzemi feszültség a jelölés szerint: 12 ... 30 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | 0,7 A (24 V DC) |
| Jellemző áramfelvétel | 0,53 A (24 V DC) |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Interfészek | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM-port | |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 99 mm / 92 mm / 46 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C (0,5 m/s légárammal) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 85 % (párásodás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1138374 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBABA |
| Termékkulcs | DRBABA |
| Tömeg/db (csomagolással) | 0,95 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 754 g |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| UNSPSC 21.0 | 43211515 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Nem alkalmazható |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide|1303-86-2 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead monoxide (lead oxide)|1317-36-8 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |