BL BPC 3001 - Box-PC
2400080

IP20 védelemmel, energiahatékony Intel® Dual Core-Celeron® processzorral rendelkező, Intel HD 4000 grafikával és 4 GB RAM-mal ellátott ipari box-PC (BPC). CF, HDD vagy SSD tömegtároló telepítésére előkészítve.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Az Ön előnyei

IP20 degree of protection
3 COM-port
Intel® HD Graphics 4000
Nagy teljesítményű és hatékony Intel® Celeron® Dual-Core-Processor