PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP
-
Bővítőmodul
2702383
Érintkező bővítés SIL 3, Kat. 4, PL e szintig a megfelelő kiértékelő készülékkel kapcsolatban, 5 engedélyező áramág, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Biztonsági relék |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Bővítőmodul |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | < 50 ms (felügyelt/ kézi és automatikus indítás) |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | < 50 ms (A1/A2-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 25 ms (A1/A2-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Üzembe való visszaállási idő | < 100 ms |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 15,2 W (US = 30 V, IL² = 64 A² esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 80 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,92 W |
| Bekapcsolási áram | típ. 125 mA (Δt = 7 ms, Us esetén) |
| Szűrési idő | 4 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| max. 1 ms (az A1/A2 kapcson; a tesztimpulzus szélessége, kioltó impulzus / sötét teszt) | |
| 5 ms (az A1/A2 kapcson; a tesztimpulzus sűrűsége, kioltó impulzus / sötét teszt) | |
| Ha a tesztimpulzus szélessége < 1 ms: tesztimpulzus sűrűsége = 5 x tesztimpulzus szélessége | |
| max. 1 ms (az A1/A2 kapcson, a tesztimpulzus szélessége; bekapcsoló impulzus / világos teszt) | |
| 10 ms (az A1/A2 kapcson; a tesztimpulzus sűrűsége; bekapcsoló impulzus / világos teszt) | |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Polaritásvédelem; Univerzális dióda | |
| Relé: Engedélyező áramutak (23/24 ... 63/64) | |
| A kimenet leírása | biztonsági záróérintkezők |
| Kimenetek száma | 5 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 5 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 5 V AC/DC |
| max. 24 V DC (Engedélyező áramkör 23/24) | |
| max. 250 V AC/DC (minden további engedélyező áramkör esetén a terhelési görbét figyelembe kell venni) | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW (5 V / 10 mA) |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Kapcsolási képesség | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| Tartós határáram | 6 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Négyz. Összegáram | 64 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Relé: Visszajelző áramág (11/12) | |
| A kimenet leírása | biztonsági nyitóérintkezők |
| Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 1 visszajelző áramág |
| Érintkező anyaga | AgSnO |
| Kapcsolófeszültség | min. 5 V AC/DC |
| max. 24 V DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 100 mA | |
| Tartós határáram | 100 mA |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 1 A gL/gG |
| Jelzés: M1 | |
| A kimenet leírása | nem biztonsági célú |
| Kimenetek száma | 1 (digitális, PNP) |
| Feszültség | típ. 23 V DC (US - 1 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 1 ms Us esetén) |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 2 x LED (zöld) |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 116,6 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Leállási kategória (EN 60204-1) | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Alkalmazási magasság | max. 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g (Rázkódásos terhelés esetén 6 ms időtartamú érintkező-reakciók lehetségesek.) |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Rezgésterhelés esetén max. 1 ms időtartamú érintkező-reakciók lehetségesek.) |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2702383 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA181 |
| Termékkulcs | DNA181 |
| GTIN | 4055626145488 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 205,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 210,1 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 86f7cbf8-6903-49c5-b7cc-68930eb09995 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 5,672 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kat. 4/PL e-ig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3-ig az EN IEC 62061 szerint, a megfelelő kiértékelő készülékkel kapcsolatban
Keskeny készülékház: szélessége csupán 17,5 mm
1 és 2 csatornás vezérlés
5 engedélyező áramág, 1 visszajelző áramág, 1 digitális jelzőkimenet
Automatikus aktiválás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51