Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WP-PA HF 10,0 BK - Védőtömlő
3240680

Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, belső átmérő: 6,5 mm, Teljes hossz: 50 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek