ST 4 MTD
-
Bontó- és mérő bontó sorkapocs
3035124
Bontó- és mérő bontó sorkapocs, névleges feszültség: 400 V, Tartós termikus áram Ith: 16 A, 1. szint, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot. |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
| Idomszer | A4 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Tartós termikus áram Ith | 16 A |
| Névleges feszültség | 400 V |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Szín | szürke |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Lökés | |
| Lökésforma | Félszínusz alakú |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3035124 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2111 |
| Termékkulcs | BE2111 |
| GTIN | 4017918975265 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 10,801 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 10,16 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3030242
-
FBS 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3030255
-
FBS 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3030349
-
FBS 6-6 - Dugaszolható áthidaló 1008238
-
FBS 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3030271
-
FBS 20-6 - Dugaszolható áthidaló 3030365
-
FBSR 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3033715
-
FBSR 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3001594
-
FBSR 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3001595
-
FBSR 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3001596
-
FBSR 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3033716
-
FBSRH 2-6 - Rövidzárdugasz 3033812
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 3-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036945
-
FBS 4-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036958
-
FBS 5-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036961
-
FBS 10-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032198
-
FBS 20-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032208
-
FBS 50-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032211
-
PS-4/E - Vizsgálódugasz 3036709
-
ATP-ST 4 - Rekeszelválasztó lap 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
WST 4 - Figyelmeztető fedél 3030954
-
ST-IL - Szerelési anyagok 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
ISH 4/0,5 - Szigetelő hüvely 3002885
-
ISH 4/1,0 - Szigetelő hüvely 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Vizsgálóadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Vizsgálóadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Vizsgálóadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Vizsgálóadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Vizsgálóadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Vizsgálóadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Vizsgálóadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Vizsgálóadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Vizsgálóadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Vizsgálóadapter 3035983
-
PS-6 - Vizsgálódugasz 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038736
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
-
P-DI - Bontódugasz 3036783
-
P-FIX - Átmenő dugaszcsatlakozó 3038956
-
P-CO - Alkatrészdugasz 3036796
-
P-FU 5X20 - Biztosítódugasz 3036806
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51