MTK-P/P BU - Késes bontókapocs
3104097

Késes bontókapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékos kialakítás
Magas áramterhelhetőség 16 A-ig