A termékeket kizárólag az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló exportra kínáljuk.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL
-
Bluetooth-átalakító
2313795
Bluetooth átalakító, vezeték nélküli átvitel: 2 vezetékes RS-232/422/485, EN kalapsínre szerelhető, MCX csatlakozás a külső antennához, beépített szakaszdiagnosztika: oszlopdiagram, UL-HazLoc engedély
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| MTTF | 2115 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 850 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 346 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 1153 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 262 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
| Galvanikus leválasztás | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±20 % (alternatív vagy redundáns, adatbusz-érintkezők és a rendszer táplálása hátsó alaplapi érintkezőkön) |
| Jellemző áramfelvétel | 100 mA (24 V DC) |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Kimenetek száma | 2 |
| Tápellátás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Jel | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kbit/s |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Póluskiosztás | DCE (Data Communication Equipment) |
| Átviteli távolság | ≤ 15 m |
| Fájlformátum/kódolás | Soros aszinkron UART/NRZ, 7/8 adat, 1/2 stop, 1 paritás, 10/11 bit jelhossz |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Szoftver handshake, Xon/Xoff, hardver handshake RTS/CTS, 3964 R kompatibilis |
| Adatok: RS-422 interfész, az ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kBit/s |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω (konfigurálható) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Adatok: RS-485 interfész, EIA/TIA-485 szerint, DIN 66259-4/RS-485-2 vezeték | |
| Soros átviteli sebesség | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kBit/s |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω (konfigurálható) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Fájlformátum/kódolás | Soros aszinkron UART/NRZ, 7/8 adat, 1/2 stop, 1 paritás, 10/11 bit jelhossz |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | automatikusan vezérelt |
| Adatok: USB 2.0 | |
| Csatlakozási mód | Mini USB B, aljzat |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Frekvenciatartomány | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM sáv) |
| Átviteli eljárás | 1,6 kHz (FHSS) |
| Csatornatávolság | 1 MHz |
| Min. adóteljesítmény | 0 dBm |
| Max. adóteljesítmény | 14 dBm (Európán kívül, szoftveresen beállítható) |
| 10 dBm (Európa, szoftveresen beállítható) | |
| 10 dBm (Gyári beállítás, módosítható) | |
| Minimális vételi érzékenység | -91 dBm |
| Antenna | külső |
| Csatlakozási mód | MCX csatlakozó felület |
| Bluetooth Multidrop Master/Slave | 1/7 |
| Országtámogatás | Svájc |
| Törökország (A készülék kizárólag a Phoenix Contact antennáival üzemeltethető, amely megfelel a 2007.03.16-án kelt, „Short Range Radio Devices (SRD) Regulations“ című, 26464 számú hivatalos lap előírásainak.) | |
| USA | |
| Fehéroroszország (épületeken kívüli maximális adóteljesítmény 25 mW (14 dBm)) | |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 116 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint | Szabadesés: 1 m |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 1999/5/EK R&TTE irányelvek szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 2 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 1 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55032 |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | A VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 központi szabvány szerint |
| Szabványok/előírások | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2313795 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC661 |
| GTIN | 4046356579827 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 196,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 196,6 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB buszdugasz 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kábel 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Vezeték 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenna 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenna 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Antennakábel 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Antennakábel 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennakábel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennakábel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennakábel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennakábel 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Adapter 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adapter 2917036
Az Ön előnyei
UL-HazLoc engedély
Adó-vevő maximum 150 méteres hatótávolságig
RS-232/422/485 2-vezetékes interfészekhez alkalmazható 187,5 kBit/s-ig
Pont-pont
Párhuzamos rádiós útvonalak telepítése a 24 V DC és az RS-485 keresztirányú kábelezésével
Más rádiós rendszerek melletti működés az adaptív frekvenciaugrásos eljárásnak (AFH) köszönhetően
Helyszíni konfigurálás USB interfészen keresztül külön tápegység nélkül
Multipontos rendszer maximum hét slave egységgel
Rádiós útvonal tesztelése beépített sávos kijelzővel és 2 digitális kimenettel
Biztonságos és manipulációmentes adatátvitel a jelszavas védelemnek, a kódolásnak és a fix készülékpárosításnak köszönhetően
A beállítható (-28 ... 14 dBm) adóteljesítménynek köszönhetően az egész világon alkalmazható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51