RAD-CAB-EF142-5M - Antennakábel
2884525

Antennakábel, külső átmérő: 5 mm, belső vezető: hajlékony, csillapítás: 2,8 / 4,9 / 7,8 dB 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz-en, csatlakozás: 2 x SMA (dugasz), kábelhossz: 5 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Halogénmentes
Egyszerű fektetés a hajlékony belső vezetőnek köszönhetően
Égésgátló
UV-álló
Olajálló
Kültéri alkalmazásra