FL MGUARD RS2005 TX VPN
-
Router
2701875
Távkarbantartó router, 10/100 Mbit/s, NAT, VPN, Firewall, nem menedzselhető 5-portos switch
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 120,6 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín | ezüst |
| Készülékház anyaga | Fém |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Tápfeszültség, Adatátvitel, Hiba, Kapcsolat, Aktivitás |
| A csatornák száma | 6 (RJ45 portok) |
| Jelzőérintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| további szöveg | nincs galvanikusan leválasztva |
| VPN - engedélyező gomb | |
| Csatlakozási mód | Csatlakoztatható és opcionális 24 V DC/250 mA |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Router tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz, beépített 5 portos switch, fém készülékház, aljzat SD memóriakártyához, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, Performance Firewall / VPN: max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | HTTPS-támogatás szükséges |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Alapfunkciók | Router tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz, beépített 5 portos switch, fém készülékház, aljzat SD memóriakártyához, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, Performance Firewall / VPN: max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | 2 |
| Hitelesítés | X.509v3 tanúsítványok RSA-val vagy PSK-val |
| Adatintegritás | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) támogatás | Szerver vagy Relay Agent |
| Szűrés | Bejövő vagy kimenő forgalom |
| Firewall adatáramlási sebesség | max. 130 Mbit/s (Router üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok, kétirányú átbocsátóképessége) |
| max. 61 Mbit/s (Rejtett üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok kétirányú átbocsátóképesség) | |
| Firewall szabályok | egyszerű állapottartó felügyelő tűzfal, nincs felhasználói tűzfal, nincs feltételes tűzfal, nincsenek szabályegyüttesek |
| Alapfunkciók | Router tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz, beépített 5 portos switch, fém készülékház, aljzat SD memóriakártyához, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, Performance Firewall / VPN: max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP alagút / ESP szállítás |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | a 802.2 protokoll szerint |
| Network Time Protocol (NTP) kliens | Ügyfél |
| Remote Syslog Logging | külső szerverre |
| Útvonal kijelölés | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
| Titkosítási eljárás | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN) áramlási sebesség | max. 40 Mbit/s (Router üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) |
| max. 27 Mbit/s (Rejtett üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) | |
| Helyi diagnosztika | P1, P2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
| portonkét egy-egy LED Link aktív LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 11 V DC ... 36 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 180 mA (terheletlen kimenetek) |
| Jellemző áramfelvétel | 100 mA (US = 24 V DC mellett) |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC (jellemzően) |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 250 mA (rövidzárálló) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Állapotjelzés | LED-ek: P1, P2, Kiesés, Állapot, Hiba, LAN, WAN |
| Cikkszám | 2701875 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN331 |
| Termékkulcs | DNN331 |
| GTIN | 4046356869324 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 902,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 902 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | c6902bfc-9edf-432e-b33c-8a7728ef19db |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 27,61 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkábel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licensz 1493074
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Szoftver 2981974
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
Az Ön előnyei
Központi menedzsmenteszköz
Maximális teljesítmény
Legnagyobb fokú biztonság
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51