PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-SC - Biztonsági relék
1487649

Konfigurálható biztonsági relé, többfunkciós, SIL 3, 4. kategória, PL e szintig, 1 szenzorkör, egy-/kétcsatornás üzem, automatikus/manuális, felügyelt indítás, 1 x 4 engedélyező áramkör, 1 jelzőkimenet, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Helyben konfigurálható
Konfigurációs segítség a clipx ENGINEER device parameterization használatával
1 és 2 csatornás vezérlés
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Keskeny készülékház: szélessége mindössze 22,5 mm