PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B
-
Biztonsági relék
2901417
Biztonsági relé vészleállítás és biztonságiajtó-felügyelethez SIL 3 vagy 4-es kategóriájú PL e szintig az EN ISO 13849 szerint, 1 vagy 2 csatornás üzem, 3 engedélyező áramág, névleges bemeneti feszültség: 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC, dugaszolható direkt rugós sorkapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,56 W |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / alapszigetelés (biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV az A1-A2 / logika / engedélyező- és jelzőáramkörök között.) |
| Általános adatok | |
| Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC -15 % ... +10 % (Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 95 mA |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 95 mA |
| Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | ~ 24 V DC |
| Jellemző mválaszidő | 40 ms (kézi indítás) |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | 330 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | 90 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| 20 ms (S11/S12-őn és S21/22-N-en keresztüli vezérlés esetén) | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Üzembe való visszaállási idő | 1 s |
| Maximum kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 275 VRMS varisztor (A1-A2) |
| Túlfeszültség-védelem; Varisztor | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Állapotjelzés | LED (zöld) |
| Érintkező kivitele | 3 engedélyező áramkör |
| 1 jelzőáramkör | |
| Érintkező anyaga | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 10 V AC/DC |
| Tartós határáram | 6 A (Engedélyező áramutak) |
| 5 A (Jelzőáramkör) | |
| Maximális bekapcsolási áram | 6 A |
| Minimális bekapcsolási áram | 10 mA |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 230 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 100 mW |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gK NEOZED (Engedélyező áramutak) |
| 6 A gL/gK NEOZED (Jelzőáramkör) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2901417 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA114 |
| Termékkulcs | DNA114 |
| GTIN | 4046356592000 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 236,47 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 175,34 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | cae50bcc-c599-47e6-96c4-32b7e93dcf10 |
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Alapszigetelés
1 és 2 csatornás vezérlés
3 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51