PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Bővítőmodul
2981046
Egy- vagy kétcsatornás érintkező bővítés, 5 záró- és 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, szélesség: 22,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Bővítőmodul |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,21 W |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés: az összes áramág és a készülékház között Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés: A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 és 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 között |
| Tápellátás | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 81 mA (AC) |
| típ. 71 mA (DC) | |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,94 W (AC) |
| típ. 1,7 W (DC) | |
| Bekapcsolási áram | típ. 175 mA (Δt = 5 ms, Us esetén) |
| Szűrési idő | 2 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Relé: Engedélyező áramutak (23/24 ... 63/64) | |
| Kimenetek száma | 5 |
| Érintkező kivitele | 5 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Tartós határáram | 6 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1 Hz |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | A csökkenést (derating) és a terhelési határgörbét figyelembe kell venni |
| Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | A csökkenést (derating) és a terhelési határgörbét figyelembe kell venni |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG |
| Relé: Jelzőáramkör (71/72) | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 1 jelzőáramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1 Hz |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | lásd a terhelési határgörbét |
| Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | lásd a terhelési határgörbét |
| Kimeneti biztosító | 6 A (gL/gG) |
| Relé: Visszajelző áramág (11/12) | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 1 visszajelző áramág |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | max. 250 V AC/DC |
| min. 5 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | max. 20 A (Δt 100 ms) |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1 Hz |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | lásd a terhelési határgörbét |
| Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | lásd a terhelési határgörbét |
| Kimeneti biztosító | 6 A (gL/gG) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | max. 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2981046 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA152 |
| Termékkulcs | DNA152 |
| GTIN | 4017918915520 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 207,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 20,4 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | ef99455f-dd90-451d-b367-bc97d6785ff7 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 3,96 kg CO2e |
Az Ön előnyei
1 és 2 csatornás vezérlés
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51