PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - Bővítőmodul
2981745

Egycsatornás érintkezőbővítés TBUS interfésszel, 4 záró-, 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, az érintkezők késleltetéssel (0,3 ... 3 s) engednek el, Kat. 3, PL e az EN ISO 13849 szerint, szélesség: 22,5 mm, dugaszolható direkt rugós sorkapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kat. 3/PL e-ig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 az IEC 61508 szerint