PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Bővítőmodul
2981525
Egycsatornás érintkezőbővítés TBUS-interfésszel, 4 záró- és 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, 0,5 ... 30 mp között beállítható elengedési késleltetés, Kat. 3 PL e az EN ISO 13849 szerint, szélesség: 22,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Bővítőmodul |
| Vezérlés | 1 csatornás |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | típ. 20 ms (manuális, felügyelt indítás) |
| típ. 150 ms (önműködő indítás) | |
| Tipikus visszaejtési idő | típ. 20 ms (az érzékelőkörökön keresztül megvalósuló igény esetén) |
| Késleltetési időtartomány | 0,5 s ... 38 s ±20 % |
| Üzembe való visszaállási idő | 1 s (a biztonsági működés igénye után.) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / alapszigetelés (biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV a bemeneti áramkör/nyitóérintkezők és az engedélyező áramkörök között.) |
| Tápellátás | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 84 mA (US-nél) |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 2 W |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| Szuppresszordióda | |
| Digitális: K1/K2 | |
| A bemenet leírása | biztonsági célú |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Relé: Engedélyező áramutak (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| A kimenet leírása | 2 NO sorba kötve, biztonsági célú, földpotenciál-mentes |
| Kimenetek száma | 4 |
| Érintkező kivitele | 4 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 15 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 0,4 W |
| Bekapcsolási áram | min. 25 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 5 A (AC15) |
| Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 50 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | 1 Hz |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms, nyitóérintkező 65/66: 72 W) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms, nyitóérintkező 65/66: 144 W) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, nyitóérintkező 65/66: 750 VA) | |
| Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gK NEOZED (High Demand:) |
| 4 A gL/gG (Low Demand:) | |
| Relé: Visszajelző áramág (15/16) | |
| A kimenet leírása | 2 NC sorba kötve, késleltetett, nem potenciálmentes, biztonsági célú |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 1 visszajelző áramág |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | max. 26,4 V |
| Kapcsolási frekvencia | 1 Hz |
| Relé: Visszajelző áramág (65/66) | |
| A kimenet leírása | 2 NC párhuzamosan kötve, nem biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 1 jelzőáramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 15 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 0,4 W |
| Bekapcsolási áram | min. 25 mA |
| max. 3 A | |
| Tartós határáram | 3 A |
| Kapcsolási frekvencia | 1 Hz |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 2 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 1 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (megfelelő kiértékelő készülékkel együtt) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2981525 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA233 |
| Termékkulcs | DNA233 |
| GTIN | 4017918996819 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 233,18 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 168,02 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9523db36-0851-4e1c-ac0e-e3555eac1c4f |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kat. 3/PL e-ig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 az IEC 61508 szerint
Minden esetben 4 engedélyező, 1 jelző- és 1 visszajelző áramkörrel, valamennyi elengedésre késleltetett
1 csatornás vezérlés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51