PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
-
Biztonsági relék
2981431
Biztonsági relé a vészleállítás és a biztonsági ajtó felügyeletére SIL 3-ig vagy 4-es PL e kategóriáig (EN ISO 13849), 1 vagy 2 csatornás üzemmód, automatikus vagy kézi aktiválás, 3 záró-, 1 nyitóérintkező, 2 záróérintkező fix 0,2 s ... 300 s közötti elengedési késleltetéssel, direkt rugós kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Fényrács | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | < 70 ms (felügyelt/ kézi indítás) |
| < 600 ms (önműködő indítás) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | < 600 ms (Us esetén / A1 kapcson keresztül történő vezérlésnél) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 20 ms (Us esetén / S11/S12 és S21/S22 kapcsokon keresztül történő vezérlésnél) |
| < 20 ms (Us esetén / A1 kapcson keresztül történő vezérlésnél) | |
| Késleltetési időtartomány | 0,2 s ... 300 s 20 % (paraméterezhető) |
| Üzembe való visszaállási idő | < 1 s |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV alapszigetelés: az összes áramút és a készülékház között Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés: 13/14, 23/24, 33/34 és a többi áramág között 13/14, 23/24, 33/34 egymás között |
| Tápellátás | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 155 mA (US-nél) |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 3,72 W |
| Bekapcsolási áram | típ. 200 mA (Us esetén) |
| Szűrési idő | 1 ms (Us melletti feszültségletörések esetén) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem; Szuppresszordióda |
| Digitális: Logika (S10, S12, S22) | |
| A bemenet leírása | biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 3 |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V ... 26,4 V |
| Bekapcsolási áram | < 40 mA (Us/Ix esetén, S10-re) |
| < 190 mA (Us/Ix esetén S12-n) | |
| > -60 mA (Us/Ix esetén S22-n) | |
| Szűrési idő | max. 1,5 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| 7,5 ms (Tesztimpulzus sűrűsége) | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | kb. 22 Ω (Bemeneti és indító áramkörök UN mellett) |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | < 40 mA (Us/Ix esetén, S10-re) |
| < 50 mA (Us/Ix esetén S12-n) | |
| > -40 mA (Us/Ix esetén S22-n) | |
| Digitális: Indító áramkör (S34, S35) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bekapcsolási áram | < 40 mA (Us/Ix esetén S34-en) |
| < 40 mA (Us/Ix esetén S35-ön) | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | kb. 22 Ω (Bemeneti és indító áramkörök UN mellett) |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | típ. 0 mA (Us/Ix esetén S34-en) |
| < 5 mA (jellemző érték Us/Ix az S35-ön) | |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24, 33/34, 57/58, 67/68) | |
| A kimenet leírása | egységenként 2 záróérintkező sorbakötve, biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 3 (nem késleltetett: 13/14, 23/24, 33/34) |
| késleltetett: 47/48/58 | |
| Érintkező kivitele | 3 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Terhelési görbe figyelembe vétele) | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms, késleltetés nélküli érintkezők) | |
| max. 8 A (késleltetett érintkezők) | |
| Kapcsolási képesség | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Négyz. Összegáram | 55 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG |
| Relé: Jelzőáramkör (41/42) | |
| A kimenet leírása | 2 NC párhuzamosan kötve, nem biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | max. 20 A (≤ 100 ms) |
| Kapcsolási képesség | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Négyz. Összegáram | 55 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
| Kimeneti biztosító | 6 A (gL/gG) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 4 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| 1 | |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Késleltetés nélküli érintkezők) |
| d (késleltetett érintkezők) | |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (SIL 2 késleltetett érintkezőkhöz) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (SIL 2 késleltetett érintkezőkhöz) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Késleltetés nélküli érintkezők) |
| 2 (késleltetett érintkezők) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2981431 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA131 |
| Termékkulcs | DNA131 |
| GTIN | 4017918975234 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 419,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 417,2 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | f52e6dc7-fc43-4307-ac98-19aa98af4ca4 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 10,458 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Maximum 3 késleltetés nélküli és 2 elengedésre késleltetett érintkező
Manuálisan felügyelt és automatikus aktiválás
EN ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat. 3/4-ig és PL d/e, EN IEC 62061 szabvány szerinti SIL 3, IEC 61508 szabvány szerinti SIL 3
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
1 és 2 csatornás vezérlés
Beállítható késleltetési idő 0,2 s ... 300 s között (24 fokozat)
Védőcímkék a beállított idő manipulálása ellen (PSR-ESD-300) ill. elektronikus manipulációvédelem (PSR-ESD-30)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51