PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Biztonsági relék
2981813

Biztonsági relék a vészleállítás és a biztonsági ajtó felügyeletére SIL 3 vagy Kat. 4, PL e szintig az EN ISO 13849 szerint, automatikus vagy kézi aktiválás, 3 záró-, 1 nyitóérintkező, 2 záróérintkező fix 0,1 s ... 30 s elengedési késleltetéssel, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Maximum 3 késleltetés nélküli és 2 elengedésre késleltetett érintkező
Manuálisan felügyelt és automatikus aktiválás
EN ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat. 3/4-ig és PL d/e, EN IEC 62061 szabvány szerinti SIL 3, IEC 61508 szabvány szerinti SIL 3
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
1 és 2 csatornás vezérlés
Védőcímkék a beállított idő manipulálása ellen (PSR-ESD-300) ill. elektronikus manipulációvédelem (PSR-ESD-30)
Fix késleltetési idők 0,1 s  ... 30 s között